IMPULSO ELETTRICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO.
CAMPI D’APPLICAZIONE
Per pareti in muratura
Per wc a pavimento
Risciacquo regolabile 9 l 6l 4 l
Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
Voce di capitolato
CARATTERISTICHE E DOTAZIONE
- Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- Isolata contro la condensa
- Rete portaintonaco premontata
- Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx
- Rubinetto di arresto 1/2” con supporto
- 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- Tubo risciacquamento 35x11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciaquamen-to
- Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- Confezione lubrificante per guarnizioni
- Protezione per sportello e particolari interni
- Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- Scatola incasso e guaina 3 m
DATI TECNICI
pressione dinamica 0,1-10 bar
temperatura massima dell’acqua 25°C
campo di regolazione risciacquo 9l / 6l / 4l
impostazione predefinita quantità di risciacquo 9l
distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
impostazione predefinita 0,80 m
inclinazione sensore per vaso normale