Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l MONTAGGIO RAPIDO ®
Cassetta PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Cassetta PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO. 

    CAMPI D’APPLICAZIONE

    • Per pareti in muratura
    • Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
    • Per wc a pavimento
    • Risciacquo regolabile 9 l 6l 4 l
    • Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m. 2122000201
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E DOTAZIONE - Cassetta in polietilene spessore 8 cm - Isolata contro la condensa - Rete portaintonaco premontata - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx - Rubinetto di arresto 1/2” con supporto - Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione - Tampone in gomma Ø 60-40 mm - Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm - Confezione lubrificante per guarnizioni - Protezione per sportello e particolari interni - Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore - Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo - Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth - Scatola incasso e guaina 3 m - Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili - Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm - 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso - Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm - Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione - Tappo di protezione Ø 90 mm - Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione - 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario - 2 cappucci di protezione - Materiale di fissaggio, staffe e tasselli DATI TECNICI pressione dinamica 0,1-10 bar temperatura massima dell’acqua 25°C campo di regolazione risciacquo 9l / 6l / 4l impostazione predefinita quantità di risciacquo 9l distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m impostazione predefinita 0,80 m inclinazione sensore per vaso normale
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoToiletcisternsPUCCISARATRONIC9l-6l-4lMONTAGGIORAPIDO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir