Pubblica i tuoi prodotti
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 30-degree blade angle, all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 61% free area based on 48"x48" unit
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00300-007
  • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Gruppo di famigliaStationary Heavyline Louvers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione