Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archiviato

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 comprende una vasta gamma di profili a taglio termico per la realizzazione di eleganti porte complanari in alluminio. Il sistema è disponibile in diverse varianti di soglia, per rispondere perfettamente a tutti i requisiti in termini di comfort e estetica. La profondità costruttiva limitata del sistema ne consente l'applicazione in diversi tipi di edificio, anche laddove la profondità del muro è ridotta. Il sistema CS 59 include tutte le tipologie di apertura interna ed esterna, ad anta singola e doppia. L'ampia varietà di configurazione fa sì che il sistema possa rispondere ad ogni requisiti proprio dell'edificio. Il sistema CS 59 per porta si abbina alla perfezione con lo stesso sistema per finestra ed infine, la grande scelta di colorazioni e finiture consente la massima libertà di personalizzazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoReynaers_door_Concept_system_59
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-11-19
  • Numero di versione2
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 13 13
  • Titolo OmniClassAluminum Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors