Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers porta finestra CS 77
Reynaers porta finestra CS 77
Reynaers porta finestra CS 77
Reynaers porta finestra CS 77
Reynaers porta finestra CS 77
Reynaers porta finestra CS 77
    Reynaers

    Reynaers porta finestra CS 77

    Sicurezza e comfort

    Concept System® CS 77 è un sistema per porte complanari che soddisfa i più alti requisiti di isolamento termico, stabilità e sicurezza. Proprio in tema di sicurezza, sono state sviluppate diverse varianti di porta testate per la resistenza contro i tentativi di effrazione, al fuoco, ai fori di proiettile e soluzioni per l'evacuazione anti-panico in caso di emergenza che soddifano anche i più severi standard Europei.

    La gamma standard di porte complanari CS 77 è disponibile in tutte le tipologie di apertura interna ed esterna, realizzate con un ampio assortimento di serrature e con diverse soluzioni di soglia in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di sicurezza, comfort ed estetica.

    Per assicurare una perfetta tenuta della porta, Reynaers ha sviluppato appositi materiali per impedire eventuali deformazioni dell’elemento dovute a sbalzi di temperatura tra l’ambiente interno e quello esterno.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers-Window-door-Concept-system-77
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors