Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Archiviato

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Concept System® 68 è composto da sistemi di alta qualità per realizzare porte complanari in alluminio capaci di raggiungere elevati livelli di performance in termini di stabilità, isolamento termico e sicurezza. La gamma di porte complanari è disponibile in tutte le tipologie di apertura interna ed esterna, realizzate con diverse soluzioni di serratura. Le porte complanari realizzate con sistema CS 68 sono disponibili con differenti soluzioni per soglia in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di comfort ed estetica. Per assicurare una perfetta tenuta della porta, vengono utilizzate speciali barrette di isolamento che impediscono eventuali deformazioni dell’elemento dovute a sbalzi di temperatura tra l’ambiente interno e quello esterno. Per quanto riguarda invece la sicurezza del sistema, il sistema CS 68 dispone del sistema anti-effrazione classe 2 ed è disponibile anche in versione Fireproof e con apertura d’emergenza per favorire l’evacuazione dei locali.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers_door_Concept_system_68
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-19
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)59
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors