Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 Estetica e Funzionalità Concept Patio® 130 è il sistema per porte scorrevoli e alzanti-scorrevoli capace di soddisfare i più severi requisiti di isolamento termico, stabilità e sicurezza. Grazie alla sezione centrale particolarmente snella, il sistema offre soluzioni innovative ed esteticamente attraenti capaci di regalare la massima luminosità agli ambienti interni. CP 130 è disponibile in diverse tipologie di apertura e con soglia ribassata, per migliorare l'accessibilità ai locali interni di edifici e abitazioni. La speciale soluzione ad angolo apribile permette di spalancare gli spazi abitativi verso l'esterno senza ostacoli nè confini. In aggiunta, questo robusto sistema consente di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni, con ante pesanti fino a 300 Kg l'una. Il design moderno, la soglia ribassata, il grado di protezione contro i tentativi di effrazione in classe 2 ed i valori termici migliorati fino a 2.78 W/m²K rendono CP 130 uno dei sistemi scorrevoli più evoluti sul mercato. Properties Visible width threshold: 50 mm Larghezza min. visibile profilo a T: 76 mm Larghezza visibile sezione centrale 4 porte: 194 mm Altezza max anta: 2700 mm Larghezza max anta: 2600 mm Profondità totale anta sistema: 59 mm Altezza battuta: 25 mm Spessore min vetro telaio: 4 mm Spessore max vetro telaio: 43 mm Metodo di vetratura: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Taglio termico: Fibreglass reinforced polyamide strips Altezza visibile telaio: 28 mm Altezza visibile soglia: 28 mm Altezza visibile anta: 94 mm Altezza visibile profilo a T: 76 - 154 mm Altezza visibile sezione centrale: 69 / 98 mm Altezza visibile sezione centrale 4 porte: 194 mm Max. height element: 2700 mm Peso max elemento: 300 kg Performance Comfort Tenuta all'aria - pressione max testata: 4 (600 Pa) Tenuta all'acqua: E750 (750 Pa) Resistenza al carico vento: C4 (1600 Pa) Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-6) dB / 39 (-1;-3) dB, depending on glazing type dB Sicurezza Resistenza all'effrazione: WK 2, RC 2/WK 2 Energy Isolamento termico: 2,35 W/m²K
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers_Concept_Patio_130
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaSliding Elements Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-19
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Africa Nord America Sud America