Pubblica i tuoi prodotti
Dama Senso Bidet with 3 holes
Roca

Dama Senso Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1131500XX0200
  • Famiglia di prodottoBidets
  • Gruppo di famigliaDama Senso
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)395
  • Larghezza (mm)575
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inArgentina
  • Prodotto inArgentina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets

Disponibilità Regionale

Sud America