Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bidet
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Non disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
1251510000200
Famiglia di prodotto
Bidets
Gruppo di famiglia
Inspira
Data di pubblicazione
2024-07-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
430
Larghezza (mm)
560
Profondità (mm)
370
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Descrizione Tecnica
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Argentina
Prodotto in
Argentina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bidet
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Descrizione Uniclass 2015
Bidets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Numero OmniClass
23-31 23 00
Titolo OmniClass
Bidets
Disponibilità Regionale
Sud America
Argentina
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download