Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/f5f0a047-8cbd-4499-b19a-a464fb9f2e48
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
220950xx1
Famiglia di prodotto
Baths
Gruppo di famiglia
Princess
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-01-08
Altezza (mm)
430
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
1700
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220950..1
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220950..1/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Bathtubs
Codice UNSPSC
30181501
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download