Pubblica i tuoi prodotti
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
Rectangular steel bath
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico235860xx0
  • Famiglia di prodottoBaths
  • Gruppo di famigliaContesa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures