Pubblica i tuoi prodotti
Genova Double-ended rectangular acrylic bath
Roca

Genova Double-ended rectangular acrylic bath

Double-ended rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Voce di capitolato
  • Optional: A259114000 Front panel for acrylic bath. A259117000 Front panel for acrylic bath.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico248757XX0
  • Famiglia di prodottoBaths
  • Gruppo di famigliaGenova
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-19
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 11
  • Titolo OmniClassBath Shower Units