Pubblica i tuoi prodotti
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico276087xx0
  • Famiglia di prodottoShower trays
  • Gruppo di famigliaEasy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures