Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

In countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx


Voce di capitolato
  • Included: 
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851412... Base unit for in countertop basin on the left
    851413... Base unit for in countertop basin on the right
    851416... Base unit for in countertop basin on the left
    851417... Base unit for in countertop basin on the right
    851419... Base unit for two in countertop basins
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3270B6xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)585
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks