Pubblica i tuoi prodotti
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3270YVXX0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks