Pubblica i tuoi prodotti
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
In countertop vitreous china basin
Voce di capitolato
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327116xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaDiverta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-26
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)425
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815