Pubblica i tuoi prodotti
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32711Mxx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaDiverta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)173
  • Larghezza (mm)615
  • Profondità (mm)440
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia