Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/4ef8bc8e-e8ed-4c92-aa30-2ad857b2803d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
MERIDIAN 700 Wall-hung basin for PRM
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
MERIDIAN 700 Wall-hung basin for PRM
Wall-hung vitreous china basin Compatible with: 506403207 Access Drain unit with external overflow and built-in waste pipe
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
32724Hxx0
Famiglia di prodotto
Basins
Gruppo di famiglia
Meridian
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2015-10-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
180
Larghezza (mm)
570
Profondità (mm)
700
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=32724H..0
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/32724H..0/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download