Pubblica i tuoi prodotti
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32787Mxx0
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaBol
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)425
    • Profondità (mm)425
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks