Pubblica i tuoi prodotti
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. A collection with a wide range of solutions that, combined with its sober yet current design, make it adaptable to every bathroom space.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34299BxxU
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaDebba
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)655
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures