Pubblica i tuoi prodotti
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Voce di capitolato
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34299Pxx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaDebba
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)655
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa