Pubblica i tuoi prodotti
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3470N8XX0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaThe Gap Round
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)540
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit