Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall
Roca

THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall

Single floorstanding toilet with dual outlet
Voce di capitolato
  • Back-to-wall Comfort height Elbow included Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floor-standing Outlet type: Horizontal Rim type: Closed Shape: Square Colours and finishes 00 White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34747CxxU
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaThe Gap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815