Pubblica i tuoi prodotti
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico347697XX0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaTura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets