Pubblica i tuoi prodotti
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Dual flush 4.5/3 L, adjustable to 4/2 L. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces. Seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico347747XX0
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaMeridian
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets