Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal. All-in-one design: Integrated and concealed waste macerator that provides a complete bathroom even if there is no suitable plumbing system. Side covers to conceal connections and pipes. Rimless WC for easy cleaning and greater hygiene. Saving of water: dual flush mechanism 4.5/3L. The pump of the macerator is located inside the WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) ensuring a low noise level compared to standard external waste macerators. The outlet pipe can rotate 180° to point left, right or backwards and adapted to DN22 or DN32 pipes
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34T0N2xx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)810
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)640
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures