Pubblica i tuoi prodotti
Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 su 5 stelle5.0(14 recensioni)
Vitreous china urinal with top inlet.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico353145xx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaMini
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures