Pubblica i tuoi prodotti
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Voce di capitolato
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3590J2xx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaProton
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)680
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures