Pubblica i tuoi prodotti
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 su 5 stelle4.8(11 recensioni)
Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Voce di capitolato
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35T45Lxx0
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaChic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)558
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)325
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures