Pubblica i tuoi prodotti
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico37450BXX0
  • Famiglia di prodottoShower trays
  • Gruppo di famigliaMalta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures