Pubblica i tuoi prodotti
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention

    Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A019HXX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaL20
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)169
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets