Pubblica i tuoi prodotti
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
    Roca

    Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.

    Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A0B7GXX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaKay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets