Pubblica i tuoi prodotti
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter
Roca

T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter

Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
Voce di capitolato
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose Optional: 5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A2K18C00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaT-500
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures