Pubblica i tuoi prodotti
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
    Roca

    Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.

    Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A357GXX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaKay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)217
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit