Pubblica i tuoi prodotti
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Voce di capitolato
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A3L20C00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaL90
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures