Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/ce1cac93-cc45-48ac-8f07-0806fd1cf8fb
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Electronic built-in basin mixer. Mains operated at 230V. Includes power supply
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compatible with: 525874603 Internal subset. Mains operated at 230V
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5A4602C00
Famiglia di prodotto
Faucets
Gruppo di famiglia
Sentronic
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-07-16
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A4602C00
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBEBFFE6D-F08C-4961-BF9F-F392F1BC374A%7D
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A4602C00/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Valvola
Codice CSI MasterFormat 2014
22 42 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Commercial Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download