Pubblica i tuoi prodotti
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Voce di capitolato
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9279C00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAvant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures