Pubblica i tuoi prodotti
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Single-lever mixer bath column
Voce di capitolato
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9C90C00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaEven
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1653
  • Larghezza (mm)582
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers