Pubblica i tuoi prodotti
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5B2250XX0
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaRainsense
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)254
    • Profondità (mm)254
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers