uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ATLAS Basin mixer w/ retractable chain, Cold Start

Unique ref.: 5A3190C00
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Atlas
Gruppo prodotto: Faucets
Data di pubblicazione: 2018-06-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Basin mixer with retractable chain, Cold Start.

This faucet collection, which stands out for its elegance and versatility, includes flow limiters to 5 litres per minute as well as the Cold Start technology that guarantee greater water and energy savings. Also, with the aim of providing more comfort, the shower mixer can be equipped with a clip-on shelf, allowing you to have your showering essentials close to hand.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrizione: Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®