uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower

Unique ref.: 5A6776xxx
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Island
Gruppo prodotto: Faucets
Data di pubblicazione: 2020-04-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)

Extractable intimate hygiene shower

With its sleek lines and stunning finishes, this intimate hygiene shower blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the brassware in the collection, providing excellent functionality to bathroom spaces that do not include a bidet. Thanks to the Hide-Shower system, this handheld intimate hygiene shower remains fully concealed in the built-in cabinet Ref. A8164830… (sold separately) until it is taken out for use. This ensures that the overall linear purity of the bathroom suite is not marred by unnecessary visual elements ‒ this essential hygiene accessory is easily within reach but kept discreetly out of view.
Available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Valve
Uniclass 1.4 Codice: L72511
Uniclass 1.4 Descrizione: Taps
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Flow Rate 1.5 gpm
Height 100 mm
Mount Type Deck mounted
Width 30 mm

BIMobject®