Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Voce di capitolato
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5B9276xxx
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaIsland
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)197
    • Larghezza (mm)197
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures