Pubblica i tuoi prodotti
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Archiviato

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68020000
  • Famiglia di prodottoTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Gruppo di famigliaMarble
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)5.5
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES