Pubblica i tuoi prodotti
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80306Lxx1
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)680
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets 
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures