Pubblica i tuoi prodotti
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico803151XX1
  • Famiglia di prodottoSmart Toilets
  • Gruppo di famigliaOna
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)785
  • Larghezza (mm)675
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets