Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
LUNA 600 x 900 Mirror
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
812182000
Famiglia di prodotto
Mirrors
Gruppo di famiglia
Luna
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
900
Larghezza (mm)
28
Profondità (mm)
600
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Classificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download