Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/6ce1c0e4-0a5d-4511-a51b-405752344a26
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
812266000
Famiglia di prodotto
Illuminated mirrors
Gruppo di famiglia
Prisma
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-10-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
800
Larghezza (mm)
35
Profondità (mm)
1000
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812266000
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812266000/
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Classificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download