Pubblica i tuoi prodotti
Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812458485
  • Famiglia di prodottoMirrors
  • Gruppo di famigliaMirai
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-19
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors