Pubblica i tuoi prodotti
Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816822001
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaCubica
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)125
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)65
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings