Pubblica i tuoi prodotti
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816823001
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaCubica
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)62
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings